(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Bloques de ajuste de altura
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
1 pieza | Conjunto de pandillas mecanizadas 2 piezas * | ||
LGBE | LG2BE | Acero al carbón 1018 | Niquelado electrolítico |
ALGBE | ALG2BE | Aleación de aluminio 5052 | Anodizado claro |
Número de parte | - | L | - | T |
LGBE24 ALG2BE28 | - - | 400 520 | - - | 30 32 |
Número de parte | L Dimensión | T Incremento de 1 mm | C | N | P | N1 | P1 | Orificio con roscado interno M | S a través de + agujero avellanado | ||||
Tipo | (Dimensión lineal de la guía H) No. | d | G | h | |||||||||
(1 pieza) LGBE ALGBE (Conjunto de pandillas mecanizadas 2 piezas) LG2BE ALG2BE | 24 | 160 220 280 340 400 460 520 | 10~60 | 16 | 20 | 60 | 50 | 60 | M3 | 5.5 | 9.5 | 6 (T≤20) | T-14 (T> 20) |
28 | 220 280 340 400 460 520 | 15~60 | 22 | M5 | 6.5 | 11 | 7 (T≤25) | T-18 (T> 25) | |||||
33 | 220 280 340 400 460 520 | 20~60 | 25 | M6 | 9 | 14 | 9 (T≤30) | T-21 (T> 30) |
No. | L | M Número de agujeros | S Número de agujeros |
24 | 160 | 3 | 2 |
220 | 4 | 3 | |
280 | 5 | 4 | |
340 | 6 | 5 | |
400 | 7 | 6 | |
460 | 8 | 7 | |
520 | 9 | 8 | |
28 | 220 | 4 | 3 |
280 | 5 | 4 | |
340 | 6 | 5 | |
400 | 7 | 6 | |
460 | 8 | 7 | |
520 | 9 | 8 | |
33 | 220 | 4 | 3 |
280 | 5 | 4 | |
340 | 6 | 5 | |
400 | 7 | 6 | |
460 | 8 | 7 | |
520 | 9 | 8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ALG2BE24-160-[10-60/1] |
ALG2BE24-220-[10-60/1] |
ALG2BE24-280-[10-60/1] |
ALG2BE24-340-[10-60/1] |
ALG2BE24-400-[10-60/1] |
ALG2BE24-460-[10-60/1] |
ALG2BE24-520-[10-60/1] |
ALG2BE28-220-[15-60/1] |
ALG2BE28-280-[15-60/1] |
ALG2BE28-340-[15-60/1] |
ALG2BE28-400-[15-60/1] |
ALG2BE28-460-[15-60/1] |
ALG2BE28-520-[15-60/1] |
ALG2BE33-220-[20-60/1] |
ALG2BE33-280-[20-60/1] |
ALG2BE33-340-[20-60/1] |
ALG2BE33-400-[20-60/1] |
ALG2BE33-460-[20-60/1] |
ALG2BE33-520-[20-60/1] |
ALGBE24-160-[10-60/1] |
ALGBE24-220-[10-60/1] |
ALGBE24-280-[10-60/1] |
ALGBE24-340-[10-60/1] |
ALGBE24-400-[10-60/1] |
ALGBE24-460-[10-60/1] |
ALGBE24-520-[10-60/1] |
ALGBE28-220-[15-60/1] |
ALGBE28-280-[15-60/1] |
ALGBE28-340-[15-60/1] |
ALGBE28-400-[15-60/1] |
ALGBE28-460-[15-60/1] |
ALGBE28-520-[15-60/1] |
ALGBE33-220-[20-60/1] |
ALGBE33-280-[20-60/1] |
ALGBE33-340-[20-60/1] |
ALGBE33-400-[20-60/1] |
ALGBE33-460-[20-60/1] |
ALGBE33-520-[20-60/1] |
LG2BE24-160-[10-60/1] |
LG2BE24-220-[10-60/1] |
LG2BE24-280-[10-60/1] |
LG2BE24-340-[10-60/1] |
LG2BE24-400-[10-60/1] |
LG2BE24-460-[10-60/1] |
LG2BE24-520-[10-60/1] |
LG2BE28-220-[15-60/1] |
LG2BE28-280-[15-60/1] |
LG2BE28-340-[15-60/1] |
LG2BE28-400-[15-60/1] |
LG2BE28-460-[15-60/1] |
LG2BE28-520-[15-60/1] |
LG2BE33-220-[20-60/1] |
LG2BE33-280-[20-60/1] |
LG2BE33-340-[20-60/1] |
LG2BE33-400-[20-60/1] |
LG2BE33-460-[20-60/1] |
LG2BE33-520-[20-60/1] |
LGBE24-160-[10-60/1] |
LGBE24-220-[10-60/1] |
LGBE24-280-[10-60/1] |
Cargando…
Tipo | Bloques de ajuste de altura |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente