(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Torque Bisagras - Ajustable.

Torque Bisagras - Ajustable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Bisagras de aluminio capaces de ajustar el par mediante tornillo hexagonal

  • Componentes inCAD
· Material
Nombre de las partes[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CuerpoAleación de aluminio 6063anodizado
bujesPoliacetal (blanco)
Tornillo de cabeza huecaAcero inoxidable 302HQ

Especificaciones

Bisagras dinamométricas -tipo de torsión ajustable-: imagen relacionada
Número de pieza* Permitido
Carga
* * Clasificación de parMasa
(sol)
SP1P2JTornillos / tuercas
TipoNúmerokgNN⋅mkgf-cmTornillosCantidadNuecesCantidad
HHPTF
HHPTFB

(Anodizado negro)
610980 to 4.90 to 505432161613.5Tornillo de cabeza hueca 6-104HNTT6-64
8-637162113.5Tornillo de cabeza hueca 6-102HNTT6-62
Tornillo de cabeza hueca 6-122HNTT8-62
84221218.5Tornillo de cabeza hueca 6-124HNTT8-64
* La carga permitida es el valor cuando se utilizan 2 piezas.
* * El valor de torsión de 1 pieza de bisagra se muestra como clasificación de torsión.

Modificaciones

Precauciones

  • El par es efectivo en todo el rango de rotación (sin mecanismo de retorno).
  • No se puede utilizar al aire libre ni en lugares expuestos a la humedad o al aceite.
  • Es posible que sea necesario un ajuste adicional dependiendo de la frecuencia de uso y los cambios a lo largo del tiempo.
  • Si el torque no regresa debido a un ajuste excesivo de los pernos, empújelos hacia atrás con un martillo de resina, etc.

Comparación con otros tipos de bisagras.

TipoBisagraBisagra desmontableBisagras de banderaBisagra larga
ImagenAmortiguador - bisagraAmortiguador - bisagra desmontableAmortiguador - bisagras de banderaAmortiguador - bisagra larga
CaracterísticasBisagra más común.Retirable. Se utiliza en situaciones donde el mantenimiento y la limpieza son frecuentes.Puede girar 360 grados. Se utiliza en situaciones donde la puerta es grande y requiere una amplia rotación.Se pueden especificar dimensiones. Para uso en puertas con marco de aluminio.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPTF6-SET
HHPTF6-SST
HHPTF8-6
HHPTF8-6-SET
HHPTF8-SET
HHPTF8-SST
HHPTFB6
HHPTFB6-SET
HHPTFB8
HHPTFB8-6
HHPTFB8-6-SET
HHPTFB8-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bisagras de torque -Tipo de torque ajustable-: Imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm