(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas para extrusiones de aluminio -Ángulo de esquina- -Carga pesada-

Ruedas para extrusiones de aluminio -Ángulo de esquina- -Carga pesada-

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ruedas para extrusiones de aluminio -Ángulo de esquina- -Carga pesada-
  • Ruedas para extrusiones de aluminio -Ángulo de esquina- -Carga pesada-
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tipo de montaje directo de carga pesada para extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Ruedas para extrusiones de aluminio -Ángulo de esquina- -Carga pesada-: Imagen relacionada
· Materiales
TipoCastorRuedaRodamiento
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] MaterialParte giratoriaParte de la rueda
HCHJF
HCHJS
Acero bajo en carbónCromato trivalenteNylon Reforzado (Negro)
Fenol (Negro)
ProvistoProvisto

Especificaciones

Número de parte-Material de la rueda
HCHJF65-N
Tipo de cuerpoNúmero de parteMaterial de la ruedaExtrusiónHrCarga permisible (N)Masa (g)
TipoD
GiratorioHCHJF65N (Nylon reforzado)
P (Fenol)
HFS6-3030
HFS8-4040
HFS8-4545
925720001170
75106611270
Giratorio
Con tapón
HCHJS6592672000750
75106850

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HCHJF65-N
HCHJF65-P
HCHJF75-N
HCHJF75-P
HCHJS65-N
HCHJS65-P
HCHJS75-N
HCHJS75-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Rueda OD D
(mm)
Material de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Sin tapones65Nylon Reforzado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Sin tapones65Fenol
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Sin tapones75Nylon Reforzado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Sin tapones75Fenol
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación65Nylon Reforzado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación65Fenol
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación75Nylon Reforzado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación75Fenol
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Rueda OD D
(mm)
Material de la rueda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ruedas - con placa de montaje- Tipo de Ruedita Con placa de montaje

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm