(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de fijación

Placas de fijación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Placas de montaje que se ajustan perfectamente a la ranura de las extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD
Placas de fijación: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
HPLAT6
Número de parteExtrusiónATMZDFt1t2Masa (g)
TipoNo.
HPLAT520/30 cuadrado75101225-43205120
640 cuadrados1001216351460288281
820273

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPLAT5
HPLAT6
HPLAT8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de Montaje del Ajustador
(mm)
Serie Tamaño de marco aplicable Hilo Nominal M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Serie MISUMI: Para Ambas Series 5 (Ancho de Ranura: 6 mm) y 6 (Ancho de Ranura: 8 mm)5-2020, 6-303012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)8-404016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Serie MISUMI: 8, 8–45 (Ancho de Ranura: 10 mm)8-404020

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aluminio