(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ganchos para accesorios de extrusión de aluminio - en forma de U【20 piezas por paquete】

Ganchos para accesorios de extrusión de aluminio - en forma de U

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Ganchos para accesorios -U-Shaped-: Imagen relacionada
· Materiales
TipoCastorGanchos
[M] Material[M] Material
HFCFUPoliamidaAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HFCFJ5
HFCFU6
HFCFK8
[ ! ]20 piezas por paquete
Número de parteCarga admisible (kgf)
TipoNo.
HFCFU5 (Para HFS5)
6 (Para HFS6)
8 [Para HFS8 (-45)]
1.8
[ ! ]Cuando se usa el número 8 para HFS8-45, el ajuste se vuelve ligeramente más firme.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFCFU5
HFCFU6
HFCFU8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No.

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108・8-45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Ganchos para accesorios -U-Shaped-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Gancho Material Resina Tipo Accesorios ganchos
Material Poliamida Tipo de forma En forma de U Serie de extrusión HFS
Tipo de venta Vendido por el paquete

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm