(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los cables se pueden alojar fácilmente.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las cubiertas de cables de extrusión de aluminio, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Color | - | L |
HSCE8 HSCELB8 | - - | S S | - | 2 |
Número de parte | Color | L m | Extrusión Aplicable (Serie) | |
Tipo | No. | |||
HSCE | 8 | S (Gris claro) | 2 | HFS8 |
Número de parte | Color | L 1 mm de incremento | Extrusión Aplicable (Serie) | |
Tipo | No. | |||
HSCEF | 8 | S (Gris claro) | 100~2000 | HFS8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HSCE8-S-2 |
HSCEF8-S-[50-2000/1] |
Cargando…
Tipo | Accesorio de Conexión | Material | Resina | Tipo | Cubiertas de cable |
---|---|---|---|---|---|
Material | Resina de polipropileno | Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 8 |
Color | S (gris claro) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente