(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de extrusión de aluminio - láminas laminadas de polietileno

Hojas laminadas de polietileno: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialColorTemperatura de resistencia al calor
HPEFTPolietileno (PE), acetato de etileno y vinilo (EVA)Transparente-20°C~110°C
HPEDTPolietileno (PE)Translúcido
HPEGTPolipropileno (PP)Transparente (verde)-20°C~80°C
HPEHTPolietileno (PE), Nylon (NY), Aluminio (Aℓ)Plata
HPELTPoliéster (PET)Transparente
[ ! ]HPEHT (Tipo de protección contra la luz) tiene una tasa de sombreado del 99.9%.
Hojas laminadas de polietileno: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-L
HPEHT0.2-50
Número de parteLongitud L (m)EspesorAncho W (m)Masa (kg) *
TipoT (nominal)L1L10L50
HPEFT0.21 10 500.21.20.44.213.1
HPEDT
HPEGT0.221.10.32.612.7
HPEHT0.181.20.3 2.5 12.6
HPELT0.190.820.2 2.4 12.0
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Especificado en incrementos de metros. * La masa incluye núcleos de papel (excepto L1).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPEDT0.2-1
HPEDT0.2-10
HPEDT0.2-50
HPEFT0.2-1
HPEFT0.2-10
HPEFT0.2-50
HPEHT0.2-1
HPEHT0.2-10
HPEHT0.2-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Material Color Longitud L
(m)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo antiestáticoPolietilenoTranslúcido1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo antiestáticoPolietilenoTranslúcido10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo antiestáticoPolietilenoTranslúcido50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo estándarPolietileno, acetato de etileno y viniloTransparente1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo estándarPolietileno, acetato de etileno y viniloTransparente10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo estándarPolietileno, acetato de etileno y viniloTransparente50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de blindaje de luzPolietileno, Nylon, AluminioPlata1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de blindaje de luzPolietileno, Nylon, AluminioPlata10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de blindaje de luzPolietileno, Nylon, AluminioPlata50

Cargando…

  1. 1

Más información

Hojas laminadas de polietileno: imagen relacionada
 

Información básica

Espesor T 0.2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm