(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapas de ranura - plástico

Tapas de ranura - plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Cubiertas de plástico: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialTemperatura de resistencia al calor
HSCY_Polietileno de ultra alto peso molecular-100 to 80°C

Especificaciones

Número de parte-Color-Longitud
HSCYF5-B-1200
HSCY6-W-2
■ Longitud estándar
Número de parteColorLongitud mExtrusión (Serie)
TipoNo.
HSCY5W (Blanco)
B (negro)
2HFS5
6HFS6
8HFS8*
* No aplicable a la serie HFS8-45.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■Longitud configurable
Número de parteColorLongitud 1 mm IncrementoExtrusión (Serie)
TipoNo.
HSCYF5W (Blanco)
B (negro)
50~2000HFS5
6HFS6
8HFS8*
* No aplicable a la serie HFS8-45.
■ Valor característico
ArtículoUnidadValor
Gravedad específica-0.96
independienteMPa43
Alargamiento%10
DurezaRockwell
Escala R
60
Fuerza de impactoIzod
Muesca kJ/m
100
Coeficiente de expansión térmica10-4/°C1.3
Ratio de absorción de agua%<0.01
Constante dieléctrica-2.4
Tensión de ruptura de aislamientokV/mm44

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSCY5-B-2
HSCY5-W-2
HSCY6-B-2
HSCY6-W-2
HSCY8-B-2
HSCY8-W-2
HSCYF5-B-[50-2000/1]
HSCYF5-W-[50-2000/1]
HSCYF6-B-[50-2000/1]
HSCYF6-W-[50-2000/1]
HSCYF8-B-[50-2000/1]
HSCYF8-W-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Marco compatible (serie) Longitud Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10B (negro)HFS5Longitud fija 2 m-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10W (blanco)HFS5Longitud fija 2 m-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10B (negro)HFS6Longitud fija 2 m-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10W (blanco)HFS6Longitud fija 2 m-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10B (negro)HFS8Longitud fija 2 m-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10W (blanco)HFS8Longitud fija 2 m-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10B (negro)HFS5Longitud configurable50 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10W (blanco)HFS5Longitud configurable50 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10B (negro)HFS6Longitud configurable50 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10W (blanco)HFS6Longitud configurable50 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10B (negro)HFS8Longitud configurable50 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10W (blanco)HFS8Longitud configurable50 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cubiertas de plástico: imagen relacionada
 

Información básica

Material Polietileno de peso molecular ultraalto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico