(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos transportadores de extrusión de aluminio - un lado【10 piezas por paquete】

Rodillos transportadores de extrusión de aluminio - un lado
  • Descuento por volumen

· Escribe: Rodillos unilaterales para extrusiones de aluminio.
· Material: 6 nailon

  • Componentes inCAD
Rodillos de una cara para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de partes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Rodillo6 nylon-
Parte del ejeAcero al carbón 1018Cromato trivalente
RodamientoAcero para rodamientos 52100-

Especificaciones

Número de parte
HFROLK6
Número de parteExtrusión (Serie)ColorCarga permisible N (kgf)
Tipo
HFROLK6HFS6Negro50 N (5 kgf)
[ ! ]10 piezas por paquete

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFROLK6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodillos de una cara para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
Tuerca larga (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Rodillos de una cara para extrusiones de aluminio Material 6 nylon

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HFROLK6 de la serie Rodillos transportadores de extrusión de aluminio - un lado.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm