(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Cierre de imanes con cinta adhesiva

Cierre de imanes con cinta adhesiva
  • Descuento por volumen

Capturas magnéticas que se pueden cortar con tijeras y se pueden fijar fácilmente a extrusiones de aluminio.

Cierre de imanes con cinta adhesiva:
・Materials
Tipo [M] Material Temperatura de resistencia al calor
①Esponja ②Magnet
HSMG Cloropreno Imán de ferrita anisotrópica 50°C

Especificaciones

Número de parte-Color
HSMG6-
B
[ ! ]La fuerza de atracción es el valor de referencia a temperatura normal (20°C). Puede usarse en marcos de puertas para usarse como captura magnética simplificada.
[ ! ]La fuerza de atracción es un valor de referencia obtenido cuando dos HSMG se atraen entre sí.
[ ! ]Se puede cortar con tijeras.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteColorLongitud mmExtrusión (tipo)Tipo de imánFuerza de atracción por 100 mm (g)Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]
TipoNo.
HSMG6B
(negro)
1000HFS6Imán de ferrita anisotrópica
(Imán de plástico)
75500
8HFS8(-45)
Número de Parte
HSMG6-B
HSMG8-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMarco compatible (serie)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10HFS6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Para HFS8 y HFS8-45

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Cierre de imanes con cinta adhesiva:
 

Información básica

Material Caucho de cloropreno, imán de ferrita anisotrópica Longitud Longitud fija 1000 mm Especificaciones Tipo de sello Capturas magnéticas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico