(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapas de ranura - aluminio

Tapas de ranura - aluminio

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes de 2500 mm+

  • Componentes inCAD
Tapas de ranura -Aluminio-: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HSCMAluminio (aleación de aluminio 6063-T5)Anodizar

Especificaciones

Tapas de ranura -Aluminio-: imagen relacionada
■ Longitud configurable (aluminio)
Número de parteLongitud
Incremento de 1 mm
Extrusiones
(Serie)
HSCM550~4000HFS5
6HFS6
8HFS8
HFS8-45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSCM5-[50-4000/1]
HSCM6-[50-4000/1]
HSCM8-[50-4000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMarco compatible (serie) Longitud
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HFS550 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HFS650 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para HFS8 y HFS8-4550 ~ 4000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapas de ranura -Aluminio-: imagen relacionada
 

Información básica

Material Aluminio Especificaciones Tipo estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico