(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos para extrusiones de aluminio - cabeza de botón con hexágono interior

Tornillos para extrusiones de aluminio - cabeza de botón con hexágono interior
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Tornillos convenientes para ubicaciones visibles como el montaje en panel.

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hexagonal con botón de cabeza hueca para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
HBCBMAleación de acero 413731HRCCromato trivalente
SBCBAcero inoxidable 302HQ--

Especificaciones

Número de parte
HFBCM4-6
HBCBM6-20
Número de parteAEBC
(Mín.)
d(e) (Máx.)
TipoM-L
HBCBM5-109.52.7531.565.71.6
5-15
6-2010.53.342.086.82
6-25
8-20144.452.69.22.5
8-25
8-35
SBCB4-127.52.22.51.34.72.1
6-2510.53.342.086.83
8-25144.452.69.23.5
8-35
10-3017.55.563.1211.24.5
12-35216.684.1614.25.25
[ ! ]Para otras especificaciones, consulte Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBCBM5-10
HBCBM5-15
HBCBM6-20
HBCBM6-25
HBCBM8-20
HBCBM8-25
HBCBM8-35
HBCBM12-35
SBCB4-12
SBCB6-25
SBCB8-25
SBCB8-35
SBCB10-30
SBCB12-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510AceroCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515AceroCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620AceroCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625AceroCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820AceroCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825AceroCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835AceroCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101235AceroCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412Acero inoxidable-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10625Acero inoxidable-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10825Acero inoxidable-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835Acero inoxidable-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030Acero inoxidable-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101235Acero inoxidable-

Cargando…

  1. 1

Más información

JIS B 1174
 

Información básica

Tipo Tapa de cabeza de botón Tipo de venta Se vende por separado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm