(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perfiles de aluminio premontados con unión roscada

Perfiles de aluminio premontados con unión roscada

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

La unión roscada incorporada no requiere modificaciones.

  • Componentes inCAD
Extrusiones de aluminio -Con junta de tornillo premontada-: Imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Las tuercas se insertan previamente en la extrusión de aluminio.Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizar
Juntas de tornilloTornilloAleación de acero 4137Cromato trivalente
Placa conjuntaAcero bajo en carbón

Especificaciones

Número de parte-L
JFSC8-4040L-1200
Número de parteComponente ConjuntoL
Incremento de 0.5 mm
ExtrusiónComponente de articulación incorporadoASe requiere una llave al apretar.Articulaciones, otros
Juntas de tornilloCantidad
JFSC5-2020L
(Solo cara izquierda)
100~4000HFS5-2020
( Haga clic aquí )
HCJ5
( Haga clic aquí )
120Para M5  320
W
(Caras dobles)
2  640
6-3030L
(Solo cara izquierda)
HFS6-3030
( Haga clic aquí )
HCJ6
( Haga clic aquí )
130Para M8  320
W
(Caras dobles)
2  640
8-4040L
(Solo cara izquierda)
HFS8-4040
( Haga clic aquí )
HCJ8
( Haga clic aquí )
140Para M12  370
W
(Caras dobles)
2  700
8-4545L
(Solo cara izquierda)
HFS8-4545
( Haga clic aquí )
HCJ8-45
( Haga clic aquí )
145  570
W
(Caras dobles)
21,140
8-6060L
(Solo cara izquierda)
HFS8-6060
( Haga clic aquí )
HCJ8-60
( Haga clic aquí )
160  580
W
(Caras dobles)
21,160
Número de Parte
JFSC5-2020L-[0-1800/0.5]
JFSC5-2020L-[1801-2800/0.5]
JFSC5-2020W-[0-1800/0.5]
JFSC5-2020W-[1801-2800/0.5]
JFSC6-3030L-[0-1800/0.5]
JFSC6-3030L-[1801-2800/0.5]
JFSC6-3030W-[0-1800/0.5]
JFSC6-3030W-[1801-2800/0.5]
JFSC8-4040L-[0-1800/0.5]
JFSC8-4040L-[1801-2800/0.5]
JFSC8-4040W-[0-1800/0.5]
JFSC8-4040W-[1801-2800/0.5]
JFSC8-4545L-[0-1800/0.5]
JFSC8-4545L-[1801-2800/0.5]
JFSC8-4545W-[0-1800/0.5]
JFSC8-4545W-[1801-2800/0.5]
JFSC8-6060L-[0-1800/0.5]
JFSC8-6060L-[1801-2800/0.5]
JFSC8-6060W-[0-1800/0.5]
JFSC8-6060W-[1801-2800/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de extrusión Extrusión No. Componentes de articulación incorporados Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 55-2020L (solo cara del extremo izquierdo)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 55-2020L (solo cara del extremo izquierdo)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 55-2020W (caras dobles)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 55-2020W (caras dobles)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 66-3030L (solo cara del extremo izquierdo)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 66-3030L (solo cara del extremo izquierdo)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 66-3030W (caras dobles)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 66-3030W (caras dobles)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 88-4040L (solo cara del extremo izquierdo)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 88-4040L (solo cara del extremo izquierdo)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 88-4040W (caras dobles)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 88-4040W (caras dobles)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 8-458-4545L (solo cara del extremo izquierdo)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 8-458-4545L (solo cara del extremo izquierdo)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 8-458-4545W (caras dobles)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Soportes - Serie 8-458-4545W (caras dobles)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Soportes - Serie 88-6060L (solo cara del extremo izquierdo)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Soportes - Serie 88-6060L (solo cara del extremo izquierdo)1801 ~ 2800
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Soportes - Serie 88-6060W (caras dobles)0 ~ 1800
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Soportes - Serie 88-6060W (caras dobles)1801 ~ 2800

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Extrusiones de aluminio -Con junta de tornillo premontada-: Imagen relacionada
(Mecanizado de orificios para llaves >> Haga clic aquí )
 

Información básica

Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Serie de extrusión HFS Tipo Tipo de junta de tornillo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm