(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas cuadradas de premontaje para extrusiones de aluminio serie 8【100 piezas por paquete】

Tuercas cuadradas de premontaje para extrusiones de aluminio serie 8
  • Descuento por volumen

Tipo de chapa de metal de precio económico de tuerca de hierro. Utilice HNKKST8 como tope.

  • Componentes inCAD
Tuercas cuadradas premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero con poco carbono [S] Tratamiento superficial: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-M
HNTC8
HNTJ8
HNTHSN8
HNKK8
HNKKST8
-
-

-
8
8

8
· Extrusiones y soportes aplicables
Aplicable a extrusiones y soportes con el mismo número de pieza.
(Ej.) Número de pieza
Premontaje HNTT 8 - _
Tapones de inserción HNST8
Extrusión HFS 8 - _ _ _ _
Soportes HBLFSN8
Número de parteM
HNKK84568

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNKK8-4
HNKK8-5
HNKK8-6
HNKK8-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Longitud de Rosca L
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M44

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M55

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M66

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M88

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas cuadradas premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción de premontaje Nombre de la serie 8 series / Serie 8-45 Función Economía
Material Acero Prevención de aflojamiento Ninguno Material Acero bajo en carbón
Tratamiento de superficies Cromado trivalente Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8,8-45
Tipo de venta Tuercas cuadradas de inserción de premontaje

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm