(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este soporte ciego permite conectar marcos de 40 y 30 cuadrados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HBLBS8-6
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HBLBS8-6 | Acero al carbón 1045 | Cromato trivalente |
Número de parte |
HBLBS8 |
Número de parte | Masa (g) | Extrusión conectable | Tornillo de fijación incluido |
Serie | |||
HBLBS8-6 | 50 | HFS8 y HFS6 | M6x8: 1 pieza, M8x10: 1 pieza |
HFS8-45 y HFS6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Material | Acero al carbón 1045 | Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 8・8-45 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de soporte | Montaje de soportes ciegos para diferentes tamaños de extrusión | Tipo de forma | 6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBLBS8-6 de la serie Soportes ciegos - serie mixta 6 y 8, montaje.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente