(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Soportes de rosca directa para usar en extrusiones roscadas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Extrusión |
HBLPL8 | - | 8080 |
Número de parte | Extrusión | Z1 | Z2 | Masa (g) |
Tornillo aplicable | ||||
HBLPL8 | 8080 | M8 | M8 | 1240 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Material | Acero al carbón 1018 | Acabado superficial | Niquelado sin electrolítico | Serie de extrusión | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de soporte | Soportes de placa | Tornillos Aplicables | Tornillos M8 | Mecanizado de agujeros pasantes | DC (mecanizado de agujeros pasantes) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente