(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas cuadradas de premontaje para extrusiones de aluminio serie 6【100 piezas por paquete】

Tuercas cuadradas de premontaje para extrusiones de aluminio serie 6
  • Descuento por volumen

Tipo de chapa de metal de precio económico de tuerca de hierro. Utilice HNKKST como tope.

  • Componentes inCAD
Tuercas cuadradas premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero con bajo contenido de carbono SWRM
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-M
HNTC6
HNTJ6
HNTHSN6
HNKK6
HNKKST6
-
-

-
6
6

6
· Extrusiones y soportes aplicables
Aplicable a extrusiones y soportes con el mismo número de pieza.
(Ej.) Número de pieza
Tuerca de inserción de premontaje HNTT 6 - _
Premontaje HNST6
Inserción Stoppers Extrusion HFS 6 - _ _ _ _
Soportes HBLFSN6
Número de parteM
HNKK6456
[ ! ]100 piezas por paquete Insertarlo en la extrusión al revés

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNKK6-4
HNKK6-5
HNKK6-6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Longitud de Rosca L
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M44

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M55

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M66

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas cuadradas premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción de premontaje Nombre de la serie 6 series Función Economía
Material Acero Prevención de aflojamiento Ninguno Material Acero bajo en carbón
Tratamiento de superficies Cromado trivalente Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6
Tipo de venta Tuercas cuadradas de inserción de premontaje

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm