(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Puede usarse para refuerzo de extrusiones de conexión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HPTBS | Acero bajo en carbón | Cromado brillante |
HPTBD6 | ||
HPTBD6-50 | Cromato trivalente | |
HPTBDW | Cromado brillante | |
HPTGS | ||
SHPTBS | Acero inoxidable 304 | - |
SHPTBD | ||
SHPTBDW |
Número de parte |
HPTTS6 |
Número de parte | Masa g | T | Tornillo y tuerca aplicables | |||
Tornillo | Cantidad | Tuerca | Cantidad | |||
HPTBS6 | 31 | 3.2 | M6-10 | 2 | M6 | 2 |
SHPTBS6 | 3 | |||||
HPTBD6 | 69 | 3.2 | 4 | 4 | ||
SHPTBD6 | 3 | |||||
HPTBD6-50 | 64 | 3.2 | ||||
HPTBDW6 | 197 | 4.5 | 8 | 8 | ||
SHPTBDW6 | 4 | |||||
HPTGS6 | 213 | 3.2 | 4 | 4 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HPTBD6 |
HPTBD6-50 |
HPTBD6-50-SET |
HPTBD6-SET |
HPTBDW6 |
HPTBDW6-SET |
HPTBS6 |
HPTBS6-SET |
HPTGS6 |
HPTGS6-SET |
SHPTBD6 |
SHPTBD6-SET |
SHPTBDW6 |
SHPTBDW6-SET |
SHPTBS6 |
SHPTBS6-SET |
Cargando…
A | Tipo doblado | Serie de extrusión | Para la serie HFS6 | Detalles del material | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|---|---|
Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 6 | Tornillos Aplicables | Tornillos M6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente