(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de chapa - Serie 6, forma triangular

Soportes de metal -Para la serie HFS6-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HPTCULAcero bajo en carbónCromato trivalente
HPTUL
HPTWUL
SHPTCULAcero inoxidable 304-
SHPTUL
SHPTWUL

Especificaciones

Número de parte
HPTSS6
Número de parteMasa gTTornillo y tuerca aplicables
TornilloCantidadTuercaCantidad
HPTCUL61502.3M6-104M64
SHPTCUL62
HPTUL66002.377
SHPTUL62
HPTWUL65982.31212
SHPTWUL62

Modificaciones

Soportes de metal -Para la serie HFS6-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPTCUL6
HPTCUL6-SET
HPTUL6
HPTUL6-SET
HPTWUL6
HPTWUL6-SET
SHPTCUL6
SHPTCUL6-SET
SHPTUL6
SHPTUL6-SET
SHPTWUL6
SHPTWUL6-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalenteNo provisto7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalenteNo provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provistoNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provistoNo provisto7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provistoNo provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)12

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de metal -Para la serie HFS6-: Imagen relacionada
 

Información básica

A Tipo de esquina Serie de extrusión Para la serie HFS6 Tipo de forma Cuadrado, C chaflán
Detalles del material Acero inoxidable 304 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6
Tornillos Aplicables Tornillos M6