(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las extrusiones se pueden conectar en cualquier ángulo arbitrario.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HBLTBA30 HBLTBBN30 HBLTBC30 HBLTBD30 | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | Anodizar |
Tornillo incluido | Aleación de acero 4137 | Cromato trivalente |
Número de parte |
HBLTBA30 |
Número de parte | Extrusión Aplicable | Masa (g) | Accesorios | Cantidad | |
Tipo | No. | ||||
HBLTBA | 30 | 30 cuadrados (HFS6) | 33 | M8x12 | 1 |
HBLTBBN | 35 | ||||
HBLTBC | 86 | CLDMC6-32-M | 1 | ||
HBLTBD | 88 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HBLTBA30 |
HBLTBA30-SET1 |
HBLTBA30-SET2 |
HBLTBBN30 |
HBLTBBN30-SET |
HBLTBC30 |
HBLTBC30-SET3 |
HBLTBC30-SET4 |
HBLTBD30 |
HBLTBD30-SET5 |
Cargando…
Material | A6N01SS-T5 Aleación de aluminio (JIS) | Acabado superficial | Anodizado claro | Serie de extrusión | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Extrusión No. | 6 | Tamaño de extrusión | Por 30 | Tipo de soporte | Soportes de ángulo libre |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente