(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de resorte de inserción de premontaje para extrusiones de aluminio de la serie 5【1-100 piezas por paquete】

Tuercas de resorte de inserción de premontaje para extrusiones de aluminio de la serie 5
  • Descuento por volumen

Los resortes incorporados evitan que las tuercas se deslicen incluso insertadas en las extrusiones colocadas verticalmente.

  • Componentes inCAD
Tuercas de resorte de inserción premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
* Conducto electrico
Tipo[M] Material
Cuerpo principalBolaResorte[ S ]
①HNTU5
②PACK-HNTU5
Acero al carbono 1010Acero inoxidable 304Acero para resortes (ASTM A228)Cromato trivalente
③HNTUV5
④HNTUZ5
⑤SHNTU5*Acero inoxidable 304 (sinterizado)Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304-
⑥PACK-SHNTU5*

Especificaciones

Número de parte-M
HNTU5-5
Número de parteMTL1
HNTU5 (Acero al carbono 1010)3454.14.5
HNTUV5
(Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)
5
HNTUZ5
(Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)
5
SHNTU5 (Acero inoxidable 304, sinterización)3454.73.5
■ Paquetes a granel
Número de parteMTL1
PACK-HNTU5 (Acero al carbono 1010)3454.14.5
PACK-SHNTU5 (Acero inoxidable 304, sinterización)3454.73.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTU5-3
HNTU5-4
HNTU5-5
HNTUV5-5
HNTUZ5-5
PACK-HNTU5-3
PACK-HNTU5-4
PACK-HNTU5-5
PACK-SHNTU5-3
PACK-SHNTU5-4
PACK-SHNTU5-5
SHNTU5-3
SHNTU5-4
SHNTU5-5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNombre de la serie Hilo Nominal M
(mm)
Material Prevención de aflojamiento Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM3AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105 seriesM5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM5AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM5AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM3AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M3Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304 equivalente-3Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304 equivalente-4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304 equivalente-5Vendido por el paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM3Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304 equivalente-3Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304 equivalente-4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105 seriesM5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304 equivalente-5Se vende por separado

Cargando…

  1. 1

Más información

Tuercas de resorte de inserción premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada

Ejemplo

Tuercas de resorte de inserción premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción de premontaje Función con tuercas de resorte de inserción Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 5