(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Émbolos de Indexación - Tipo perilla con brida, rosca métrica fina.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla con brida, rosca métrica fina.
  • Descuento por volumen

Las bridas permiten ajustar el émbolo hacia la derecha o hacia la izquierda.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Inglés, consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Émbolos de indexado -con brida-: imagen relacionada
· Materiales
aplicableTipo de devoluciónPosición de descansoPerillaCuerpo principalPinResorteBrida(Tuerca de bloqueo)
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Rosca finaFPXAFPXYAleación de aluminio 2017
(Anodizado negro)
Acero al carbón 1213(Óxido negro)Acero al carbono 104550 to 60HRC(Óxido negro)Acero inoxidable 631Acero al carbón 1018Cromato trivalente
FPXKFPXRAcero al carbón 1018(Óxido negro)
[ ! ]Para M=8 y 8 L, la dureza del pin es de 40 a 45HRC.
 

Especificaciones

Número de parte
FPXA8
Número de parteTono
(Rosca fina)
DD1SBLL1L2L3L4SW1SW2SRAWPdCarga (N)
TipoMTipo de devoluciónPosición de descansomín.máx.
Retorno
FPXA
FPXK
Posición de descanso
FPXY
FPXR
811511.544404616514410132204634639
8L6424812
1011813.855455017515512172.5204836511.5
10L8485316
121.52116.26654.560.52061761419322554086.514.5
12L1058.564.520
161.52621.9786875.5268238192442560457.1518
16L127380.525
[ ! ]Las dimensiones M con "L" tienen trazos más largos en comparación con los productos convencionales.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FPXA8
FPXA8L
FPXA10
FPXA10L
FPXA12
FPXA12L
FPXA16
FPXA16L
FPXK8
FPXK8L
FPXK10
FPXK10L
FPXK12
FPXK12L
FPXK16
FPXK16L
FPXR8
FPXR8L
FPXR10
FPXR10L
FPXR12
FPXR12L
FPXR16
FPXR16L
FPXY8
FPXY8L
FPXY10
FPXY10L
FPXY12
FPXY12L
FPXY16
FPXY16L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMecanismo de bloqueo Longitud total Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoEstándar844408Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoEstándar864428Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoEstándar10554510Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoEstándar10854810Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoEstándar126654.512Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoEstándar1210658.512Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoEstándar16786816Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoEstándar161287316Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoEstándar844408Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoEstándar864428Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoCorto10554510Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoCorto10854810Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoCorto126654.512Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoCorto1210658.512Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoCorto16786816Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10RetornoCorto161287316Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto844468Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto864488Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto10555010Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto10855310Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto126660.512Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto1210664.512Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto167875.516Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto1612880.516Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto844468Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto864488Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto10555010Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto10855310Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto126660.512Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto1210664.512Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto167875.516Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Corto1612880.516Ninguno

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Émbolos de indexación -Flanged-: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo estándar Método de montaje Brida Material del cuerpo 1213 acero al carbono
Material de pasador Acero al carbón 1045 Mando Presencia Tratamiento de superficie corporal Pavonado
Tratamiento superficial del Pin Pavonado Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm