(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Émbolos de bola - rodillo, ajuste a presión

Émbolos de bola - rodillo, ajuste a presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material de la bola: Poliacetal
· Carga inicial (rango) (n): 0
· Carga inicial (n): 0
· Cuerpo material: Poliacetal
· Dimensión de carrera S (mm): 1.3 y superior

  • Componentes inCAD
Prensa-Fit émbolos -Roller-: Imagen relacionada
Prensa-Fit émbolos -Roller-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialTemperatura de operación
CuerpoBola principalSub bolasResorte
PFPRPoliacetalPoliacetalAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 631-30~80°C

Especificaciones

Número de parte
PFPR15
Número de parteD1D2LSL1dABECCarga permisible (N)
TipoDmín.min.-0.1 mmmáx.
PFPR79-7.51.514.767.511.50.800.1 2
9118.4101.75.5672.5100.2 4
131512.4152.88.731.2300.3 7
151714.716.53.510.328.51.53.500.3 11
202219.422.55.21.515.8810.55.300.3 14
242623.4296.619.0513.56.400.3 21
[ ! ]Diámetro recomendado del orificio de montaje DH8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PFPR7
PFPR9
PFPR13
PFPR15
PFPR20
PFPR24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1094
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102421

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Presione Fit Material del rodamiento Poliacetal Material del cuerpo Poliacetal
Golpe (S)(mm) 1.3 y superior Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de bolas Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0
Carga inicial(N) 0

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm