(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierres a presión - cubiertos

Cierres a presión - cubiertos

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Excelente en apariencia como cubierto. También es efectivo para evitar que objetos extraños se pinchen.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Cerraduras a presión cubiertas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Acero inoxidable 304Pulido en tambor

Especificaciones

Número de parte
PKCS2
[ ! ]* La fuerza de tracción es el valor de referencia para una distancia de tracción de 1 mm.
Número de parte* Fuerza de tracción
N(kgf)
Masa
(g)
TipoNo.
PKCS112(1.2)25
269(7)53
381(8.3)115

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PKCS1
PKCS2
PKCS3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga de tensión
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1069
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1081
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga de tensión
(N)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cierres de sorteo cubiertos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico