(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bisagras - largas, de aluminio

Bisagras - largas, de aluminio
  • Descuento por volumen

Bisagras de aluminio estándar seleccionables entre anodizado transparente o anodizado negro.

  • Componentes inCAD
Bisagras de aluminio -Largo-: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: 6063-T5 Buje de aleación de aluminio: poliacetal
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Bisagras de aluminio -Largo-: imagen relacionada
Número de parte* Carga permitidaMasa
g
LWKPJSNTER
TipoNo.kgNMedianteAvellanado
HHPSNL
HHPBSNL
(Anodizado negro)
5151474966368257.5215.5113.555
66978489308326.5135.55.5
81061136213.5431042
8-45232201448016.5474.5
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPBSNL5
HHPBSNL5-SET
HHPBSNL5-SST
HHPBSNL6
HHPBSNL6-SET
HHPBSNL6-SST
HHPBSNL8
HHPBSNL8-45
HHPBSNL8-45-SET
HHPBSNL8-45-SST
HHPBSNL8-SET
HHPBSNL8-SST
HHPSNL5
HHPSNL5-SET
HHPSNL5-SST
HHPSNL6
HHPSNL6-SET
HHPSNL6-SST
HHPSNL8
HHPSNL8-45
HHPSNL8-45-SET
HHPSNL8-45-SST
HHPSNL8-SET
HHPSNL8-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm