(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, huecas de diámetro reducido, angulares.

Manijas - Tipo U, huecas de diámetro reducido, angulares.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tiradores de tubo de aluminio configurables en dimensiones

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Mangos de tubo de aluminio [externo] (diámetro pequeño) -desplazado-: imagen relacionada
· Material
Nombre de parte[M] Material
HuecoAleación de aluminio 6063
CodoPolicarbonato

Especificaciones

■ - Dimensión L seleccionable
Número de parteLAplicable
Tornillos
Tipo
UHFAPC
(Dimensión L seleccionable)
100Tornillos de cabeza hueca
M6
150
200
250
300
■ Dimensión L configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Aplicable
Tornillos
Tipo
UHFAPFC
(Dimensión L configurable)
100~150Tornillos de cabeza hueca
M6
151~200
201~250
251~300

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UHFAPC100
UHFAPC150
UHFAPC200
UHFAPC250
UHFAPC300
UHFAPFC-[100-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10100 ~ 300
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Funcion adicional Ninguno Tratamiento de superficies Anodizado claro
Método de montaje Agujero circular Espesor de agarre(mm) 16 Altura completa(mm) 47

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm