(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Manijas de extrusión de aluminio: externas, manijas de tubo, acodadas, aluminio

· Materiales
Nombre de parte[M] Material
HuecoAleación de aluminio 6063
CodoNylon reforzado con fibra de vidrio

Especificaciones

Mangos de tubo de aluminio [externo] - Offset: imagen relacionada
■ - Dimensión L seleccionable
Número de parteLAplicable
Tornillos
Tipo
UHFAP
(Dimensión L seleccionable)
150Tornillos Avellanados
M8
200
250
300
400
500
600
■L Dimension Configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Aplicable
Tornillos
Tipo
UHFAPF
(Dimensión L configurable)
100~150Tornillos Avellanados
M8
151~200
201~250
251~300
301~400
401~500
501~600

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UHFAP150
UHFAP200
UHFAP250
UHFAP300
UHFAP400
UHFAP500
UHFAP600
UHFAPF-[100-600/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión L
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150Aleación de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200Aleación de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250Aleación de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300Aleación de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400Aleación de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500Aleación de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10600Aleación de aluminio
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo En forma de U, en ángulo Método de montaje Orificio circular

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico