(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Tipo U delgadas, con barrenos para montaje y tapas.

Manijas - Tipo U delgadas, con barrenos para montaje y tapas.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Manijas que tienen los tornillos de montaje ocultos para brindar una apariencia excelente.

  • Componentes inCAD
Manijas [externas] con tapa: imagen relacionada
· Materiales
TipoMangoTapa
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] MaterialColor
HHDGADC12 Aleación de aluminio fundidoAcabado al hornoABSBlanco
HHDGSAcero inoxidable 304 o equivalenteAcabado pulidoABSBlanco
· Materiales
TipoManijasTapa
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] MaterialColor
HHDGADC12 Aleación de aluminio fundidoAcabado al hornoABSBlanco
HHDGSAcero inoxidable 304 equivalenteSuperficie pulidaABSBlanco

Especificaciones

Manijas [externas] con tapa: imagen relacionada
Manijas [externas] con tapa: imagen relacionada
Número de parteLMasa
(g)
Tornillo aplicable
TipoTornillosCantidad
HHDG
HHDGS
10062Tornillo de cabeza plana M52
Número de parteLMasa
(g)
Tornillos Aplicables
TipoTornillosCantidad
HHDG
HHDGS
10062Tornillos Avellanados
M5
2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHDG100
HHDGS100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-Pintura al horno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tiradores con tapas Funcion adicional Otros
Método de montaje Agujero circular Paso de montaje L(mm) 100 Espesor de agarre(mm) 18
Altura completa(mm) 33.5