(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Mangos de extrusión de aluminio - exterior, montaje fundido, acero inoxidable

Mangos de extrusión de aluminio - exterior, montaje fundido, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Manijas de acero inoxidable con acabado pulido y excelente apariencia

  • Componentes inCAD
[Montaje externo] Manijas fundidas (acero inoxidable): imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304 o equivalente
[S] Tratamiento de superficie: acabado pulido

· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304 o equivalente
[S] Tratamiento de superficie: acabado pulido

Especificaciones

[Montaje externo] Manijas fundidas (acero inoxidable): imagen relacionada
[Montaje externo] Manijas fundidas (acero inoxidable): imagen relacionada
Número de parteL1HhTAWRNCarga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoLMedianteAvellanado
UWASND8096322061812204.58.550097
10011623116
150170463092216306.512.5301
200220463092216306.512.5354
Número de parteL1HhTAWRNCarga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoLMedianteAvellanado
UWASND8096322061812204.58.550097
10011623116
150170463092216306.512.5301
200220463092216306.512.5354

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWASND80
UWASND100
UWASND150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo En forma de U, recta Método de montaje Orificio circular

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico