(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tiradores de extrusión de aluminio - exterior, decorativos

Tiradores de extrusión de aluminio - exterior, decorativos
  • Descuento por volumen

Asas diseñadas centrándose en la apariencia y la facilidad de agarre.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304 o equivalente
[S] Tratamiento de superficie: acabado pulido

Especificaciones

Manijas de diseño [externas]: imagen relacionada
Numero de parteL1HhH1Carga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoL
UWSD100139422721500337
150190442917434

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWSD100
UWSD150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: Diseñado para ser estéticamente agradable y fácil de agarrar.

Ejemplo

Manijas de diseño [externas]: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de arco Método de montaje Orificio circular Tipo Tiradores arqueados

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico