(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manijas - Tipo U, cuadradas, aleación de zinc.

Manijas - Tipo U, cuadradas, aleación de zinc.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Las manijas de barra cuadrada más generales

  • Componentes inCAD
[Tapped] Handle Square -U-Shaped-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Aleación de zincRevestimiento de cromo

Especificaciones

Número de parte
USANK100
Número de parteL1WHBSM
(Grueso)
Masa de referencia (g)
TipoL
USANK
(En forma de U)
6876123088M555
100108143088M580
1101201640108M6130
1201301640108M6145
18820018501210M8250

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USANK68
USANK100
USANK110
USANK120
USANK188
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
Espesor de agarre
(mm)
Altura completa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10681230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101001430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101101640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101201640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101881850

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Barra cuadrada en forma de U Funcion adicional Ninguno
Material Aleación de zinc Tratamiento de superficies Cromado Método de montaje Hilo Femenino

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm