(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Pernos de gato de pie - tapa de cabeza, punta plana

Pernos de gato de pie - tapa de cabeza, punta plana
  • Descuento por volumen

Instalación de tornillos de ajuste que se pueden combinar con placas de asiento.

  • Componentes inCAD
Foot Jacks -Tip SR Head Cap Type-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[H] Dureza
(Inducción de la punta endurecida)
[ S ] Superficie
Tratamiento
L fijoL seleccionable
-FJKBAAcero al carbón 104550~56HRCCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-L
FJKMR20
FJKMB24
FJKBA12
-
-
-
100
103
80
Número de parteLdSRB1B2EFTCapacidad de carga (kN)Masa (g)
TipoM(xP)
FJKBA12 (x1.75)80 1009101818.7619.87.1100
16 (x2.0)100 12013122123.7212.59.8200
20 (x2.5)16172429.415.621.0300

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJKBA12-80
FJKBA12-100
FJKBA16-100
FJKBA16-120
FJKBA20-100
FJKBA20-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo de fontanería nominal M Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20100
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

20120

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Foot Jacks -Tip SR Head Cap Type-: Imagen relacionada
SEPLC (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Especificaciones Punta SR Head Cap Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Tipo Pernos niveladores Tipo tornillo Rosca gruesa

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm