(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para ruedas - poleas

Accesorios para ruedas - poleas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la polea, consulte las secciones siguientes:

Polea: imagen relacionada
Polea: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Cuerpo
Material
[M] Anillo de retención
V GrooveRanura en U
RVABRVAUNylon MCAcero para resorte
Nylon MC conductor de electricidad

Especificaciones

Número de parte-Material de la rueda
RVAB75-M
* Precisión del rodamiento: JIS B 1514 Clase 0
[ ! ]Los rodamientos (2 piezas) se ajustan a presión.
Forma del surcoNúmero de parteMaterial de la ruedadRProfundidad de la ranuraFHWBCRodamiento
(2 piezas)
Carga permisible
(N)
Masa (g)
TipoDZ1Z2
V Groove
RVAB
75M (Nylon MC)
D (Nylon MC conductor de electricidad)
102.55955536321629.36200ZZ3530210
100128379383417316201ZZ5099360
130204109104850422141.26004ZZ8238740
15012812352442243.26204ZZ9807870
Ranura en URVAU75M (Nylon MC)
D (Nylon MC conductor de electricidad)
10859--36321629.36200ZZ3530210
100128.583--383417316201ZZ5099360
1302010.5109--50422141.26004ZZ8238740
15011128--52442243.26204ZZ9807870

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RVAB75-D
RVAB75-M
RVAB100-D
RVAB100-M
RVAB130-D
RVAB130-M
RVAB150-D
RVAB150-M
RVAU75-D
RVAU75-M
RVAU100-D
RVAU100-M
RVAU130-D
RVAU130-M
RVAU150-D
RVAU150-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Material Dimensión D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en VNylon MC conductor de electricidad75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en VNylon MC75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en VNylon MC conductor de electricidad100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en VNylon MC100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en VNylon MC conductor de electricidad130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en VNylon MC130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en VNylon MC conductor de electricidad150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en VNylon MC150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en UNylon MC conductor de electricidad75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en UNylon MC75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en UNylon MC conductor de electricidad100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en UNylon MC100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en UNylon MC conductor de electricidad130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en UNylon MC130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en UNylon MC conductor de electricidad150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo ranurado en UNylon MC150

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Soporte de nylon MC para monómero fundido de nylon MonoCast®. MonoCast® es una marca registrada de Nippon Polypenco Ltd.
 

Información básica

Tipo Polea

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm