(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Empujadores que tienen el área de la parte del buje relativamente pequeña en relación con la parte del tornillo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Empujadores | Varilla de núcleo | ||
Plano | Redondo | [H] Dureza | [M] Material | [M] Material |
PSHEH | RSHEH | Shore A90 | Poliuretano de éter | Acero inoxidable 304 |
PSHES | RSHES | Shore A70 | Poliuretano éster |
Número de parte |
PSHEH16 RSHEMS12 |
Número de parte | L | MxPitch | SR1 | R2 | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | W | ||
Tipo | D | |||||||||
Plano PSHEH PSHES | Redondo RSHEH RSHES | 6 | 10 | M3x0.5 | 6 | 1 | 3.5 | 5 | 4 | 5 |
8 | 12 | M4x0.7 | 8 | 5 | 7 | |||||
10 | 15 | M5x0.8 | 10 | 6.5 | 8 | |||||
12 | 16 | M6x1.0 | 12 | 2 | 7 | 10 | ||||
16 | 20 | M8x1.25 | 16 | 10 | 6 | 5 | 14 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSHEH6 |
PSHEH8 |
PSHEH10 |
PSHEH12 |
PSHEH16 |
PSHES6 |
PSHES8 |
PSHES10 |
PSHES12 |
PSHES16 |
RSHEH6 |
RSHEH8 |
RSHEH10 |
RSHEH12 |
RSHEH16 |
RSHES6 |
RSHES8 |
RSHES10 |
RSHES12 |
RSHES16 |
Cargando…
A | Hilo Femenino | Unidad de tamaño de hilo | Métrico |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente