(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas flotantes: conjunto de brida de montaje / conector de cilindro (Números de pieza)

Juntas flotantes: conjunto de brida de montaje / conector de cilindro
  • En oferta hasta 14/06/24
  • Descuento por volumen

Juntas flotantes con la punta de forma plana y con poco espacio libre en la dirección axial.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Juntas flotantes - conjunto de bridas de montaje / conector de cilindro: imagen relacionada
· Materiales
TipoBridas de montajeConector del cilindro
JuegoCilindros
Conector
solamente.
EstándarCompacto[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
FJAZFJCZFJZNAcero al carbón 1045 o equivalente40HRC~(Óxido negro)Acero al carbón 1045 o equivalente{{{attr21}}}Sección de 45 HRC
Endurecimiento por induccion
(Óxido negro)
FJAZS-FJZNSAcero inoxidable 440C o equivalente45HRC~-Acero inoxidable 440C o equivalente-

Especificaciones

Número de pieza
FJAZ10
FJAT10
Número de piezaBridas de montajeConector del cilindro
TipoMAD1D2t FP.C.D.dd1H1EGMxPitchLDHTWL1
Juego
FJAZ
FJAZS
FJCZ
Conector del cilindro
solamente.
FJZN
FJZNS
851241781637711630378x1.251425162381410
1054282140324010x1.2515202717
1470362710205210148425214x1.521352534102212
189046351224681217.510546818x1.527453243122715
221065644153080142012668022x1.533554052153218
[ ! ]El acero inoxidable 440C o un tipo endurecido equivalente puede decolorarse debido al endurecimiento.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJAZS14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Bridas de montaje Detalle del conector del cilindro Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Material del cuerpo principal Material del perno prisionero Excentricidad permitida (U)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente1

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Juntas flotantes: conjunto de brida de montaje / conector de cilindro: imagen relacionada
 

Información básica

Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FJAZS14 de la serie Juntas flotantes: conjunto de brida de montaje / conector de cilindro.

Products like this...

Número de Parte
FJAZ22
FJAZ8
FJAZS10
FJAZS18
FJAZS8
FJCZ10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Bridas de montaje Detalle del conector del cilindro Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Material del cuerpo principal Material del perno prisionero Excentricidad permitida (U)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida-[1~1.75] 1.5[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25Llaves planasJuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.5