(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juntas flotantes con la punta de forma plana y con poco espacio libre en la dirección axial.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FJAZ8
Tipo | Bridas de montaje | Conector del cilindro | ||||||
Juego | Cilindros Conector solamente. | |||||||
Estándar | Compacto | [M] Material | [D] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [D] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | |
FJAZ | FJCZ | FJZN | Acero al carbón 1045 o equivalente | 40HRC~ | (Óxido negro) | Acero al carbón 1045 o equivalente | Sección de 45 HRC Endurecimiento por induccion | (Óxido negro) |
FJAZS | - | FJZNS | Acero inoxidable 440C o equivalente | 45HRC~ | - | Acero inoxidable 440C o equivalente | - |
Número de pieza |
FJAZ10 FJAT10 |
Número de pieza | Bridas de montaje | Conector del cilindro | ||||||||||||||||||
Tipo | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | MxPitch | ℓ | L | D | H | T | W | L1 |
Juego FJAZ FJAZS FJCZ Conector del cilindro solamente. FJZN FJZNS | 8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 8x1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 |
10 | 54 | 28 | 21 | 40 | 32 | 40 | 10x1.25 | 15 | 20 | 27 | 17 | |||||||||
14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 14x1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | |
18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 18x1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 22x1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FJAZ8 |
Cargando…
Cilindro Usado | Cilindros de presión de aire | Tipo de conexión, lado del cilindro | Hilo Femenino | Alteración de AWC (corte de brida) | Ninguno |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FJAZ8 de la serie Juntas flotantes: conjunto de brida de montaje / conector de cilindro.
Número de Parte |
---|
FJAZ14 |
FJAZ18 |
FJAZ22 |
FJAZS10 |
FJAZS14 |
FJAZS18 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente