(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aire - 90 grados, plástico o aluminio, soplado vertical

Boquillas de aire - 90 grados, plástico o aluminio, soplado vertical

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La boquilla sopla aire verticalmente hacia la cara de la banda de rodadura

  • Componentes inCAD
Boquillas de aire - 90 grados. Tipo: Imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamientoTemp. de resistencia al calor
AFTRPlástico de resina ABS-0.7 MPa70°C
AFTRAAleación de aluminio fundido 383.0Niquelado electrolítico0.7 MPa200°C

Especificaciones

Número de parte
AFTR15

Número de parteOrificioRango del flujo de aire
NL/min
(para 0.3 MPa)
Peso
(g)
AFTRAFTRA
Precio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~3940~99100~2001 a 4 pc (s).5~910~1920~30
AFTR158-Ø0.6x1.52104    ----
AFTRA4-Ø0.8x1.819010----    
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte con WOS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFTR15
AFTRA15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Fluido Aplicable La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)
(NL/minuto)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-Aire comprimido-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

10[Aluminio] Aluminio-220

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
Las boquillas de aire son más compactas que las de tipo estándar.
(Ancho: aproximadamente 60%, longitud total: aproximadamente 45% más compacto)
[ ! ]Para evitar daños, haga lo siguiente:
• Evite apretar excesivamente los tornillos.
• Evite golpes en los tornillos.

Boquillas de aire - 90 grados. Tipo: Imagen relacionada

Ejemplo

Boquillas de aire - 90 grados. Tipo: Imagen relacionada
Roller Carrier CRONF Haga clic aquí
Colector BMAN Haga clic aquí
Acoplamiento de un toque MSCNL Haga clic aquí
Tubo de acero SGGC Haga clic aquí
Bloque múltiple BMRACP Haga clic aquí
Sistema de transportador en miniatura CVGN >> Haga clic aquí
 

Información básica

Forma de aerosol Recto Ángulo de montaje 90 grados Rango de presión de operación(MPa) ::0.7
Dimensión nominal del tornillo R1/8 A Tipo compacto Forma de tornillo Roscado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico