(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Forma de la almohadilla: Fuelle, esponja
· Material: Caucho de cloropreno (esponja), grupo de caucho
· Puerto de salida de vacío: Acoplamientos de un toque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de vacío: esponja/fuelle, tipo resorte, forma de L, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ A ] Accesorios | Forma de almohadilla | [ M ] Material de la almohadilla | |
MVSLS | Ventosas | VPSK | Esponja | Caucho de cloropreno |
MVBLN | VPBT | Fuelle | Caucho nitrilo | |
MVBLE | VPBE | Caucho de silicio conductivo |
Número de parte |
MVSKS10 |
Número de parte | D | d | L1 | Forma L | |||||
B | L2 | Masa g | Spring Max. Carga (N) | ||||||
Tipo | Material de la almohadilla | No. | |||||||
MVSL (Esponja) | S | 10 | 6 | 10 | 9.5 | 59.6 | 36.5 | 46.5 | 7.0~12.6 |
15 | 6 | 15 | 9.5 | 59.6 | 36.5 | 47 | |||
20 | 6 | 20 | 15.5 | 65.6 | 42.5 | 48.5 | |||
25 | 6 | 25 | 15.5 | 65.6 | 42.5 | 50 | |||
30 | 6 | 30 | 15.5 | 65.6 | 42.5 | 50 |
Número de parte | D | d | L1 | Forma L | |||||
B | L2 | Masa g | Resorte Max. Carga (N) | ||||||
Tipo | Material de la almohadilla | No. | |||||||
MVBL (Fuelle) | N E | 10 | 6 | 10 | 16 | 66.1 | 43 | 48 | 4.0~7.1 |
20 | 6 | 20 | 19 | 69.1 | 46 | 51.5 | 7.0~12.6 | ||
30 | 6 | 30 | 23 | 73.1 | 50 | 55 | |||
40 | 6 | 40 | 30 | 80.1 | 57 | 63.5 |
Número de parte | D | d | L1 | Forma R | |||||
B | L2 | Masa g | Spring Max. Carga (N) | ||||||
Tipo | Material de la almohadilla | No. | |||||||
MVSR (Esponja) | S | 10 | 6 | 10 | 9.5 | 67.6 | 33.5 | 37.5 | 3.3~10.0 |
15 | 6 | 15 | 9.5 | 67.6 | 33.5 | 38 | 3.3~10.0 | ||
20 | 6 | 20 | 15.5 | 73.6 | 39.5 | 39.5 | 3.3~10.0 | ||
25 | 6 | 25 | 15.5 | 73.6 | 39.5 | 41 | 3.3~10.0 | ||
30 | 6 | 30 | 15.5 | 73.6 | 39.5 | 41 | 3.3~10.0 |
Número de parte | D | d | L1 | Forma R | |||||
B | L2 | Masa g | Spring Max. Carga (N) | ||||||
Tipo | Material de la almohadilla | No. | |||||||
MVBR (Fuelle) | N E | 10 | 6 | 10 | 16 | 72.6 | 38.5 | 37 | 2.0~5.2 |
20 | 6 | 20 | 19 | 77.1 | 43 | 42 | 3.3~10.0 | ||
30 | 6 | 30 | 23 | 81.1 | 47 | 45.5 | 3.3~10.0 | ||
40 | 6 | 40 | 30 | 88.1 | 54 | 54.5 | 3.3~10.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MVBLE10 |
MVBLE20 |
MVBLE30 |
MVBLE40 |
MVBLN10 |
MVBLN20 |
MVBLN30 |
MVBLN40 |
MVSLS10 |
MVSLS15 |
MVSLS20 |
MVSLS25 |
MVSLS30 |
Cargando…
tipo de almohadilla | Conjunto de soporte | Tipo de montaje | Tipo de accesorio | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
Puerto de salida de vacío | Acoplamientos de un toque |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente