(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores de aire - enchufe, ligero, roscado

Acopladores de aire - enchufe, ligero, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Acopladores de aire - Ligero, Enchufe, Roscado: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón (niquelado)

Especificaciones

Número de parte
KSCPM10
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDiámetro de Rosca F(L)CDLlave inglesa HdMasa (g)
TipoNo.
KSCPF20G 1/4281518.517617.7

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KSCPF20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Material de sellado
Rango de temperatura de funcionamientoFluido AplicableMax. Presión de funcionamiento MPa (kgf/cm 2 )Resistencia a la presión MPa (kgf/cm 2 )
Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)-20°C~80°CAire1.0 (10)1.5 (15)
[ ! ]Sistema de cierre de apertura de paso único (la válvula se proporciona en el lado del zócalo).
 

Información básica

Tipo Estándar Material Acero Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Tapones en ángulo Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.0 Diametro de hilo G1/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KSCPF20 de la serie Acopladores de aire - enchufe, ligero, roscado.