(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Acoplamientos con inserto destinados a evitar que el tubo se caiga y genere fugas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Nominal |
TCRH4 | - | 1 |
Número de parte | Nominal | R (PT) | Tubo aplicable Diámetro interno (mm) | L | B | C | d | Pisos de llave inglesa H 1 | Pisos de llave inglesa H 2 | Masa (g) | |
Tipo | Tubo aplicable OD (mm) | ||||||||||
TCRH | 4 | 1 | 1/8 | 2.5 | 28 | 13.5 | 3.5 | 1.3 | 10 | 10 | 13 |
2 | 1/4 | 28.5 | 13.5 | 3.5 | 1.3 | 14 | 10 | 18 | |||
6 | 1 | 1/8 | 4 | 27.5 | 14 | 4.5 | 2.7 | 10 | 12 | 14 | |
2 | 1/4 | 28 | 14 | 4.5 | 2.7 | 14 | 12 | 21 | |||
8 | 1 | 1/8 | 6 | 28 | 16 | 5.5 | 4.7 | 12 | 14 | 17 | |
2 | 1/4 | 28 | 16 | 5.5 | 4.7 | 14 | 14 | 23 | |||
3 | 3/8 | 29.5 | 16 | 5.5 | 4.7 | 17 | 14 | 31 | |||
10 | 2 | 1/4 | 7.5 | 30.5 | 19 | 5.5 | 6 | 17 | 17 | 30 | |
3 | 3/8 | 31.5 | 19 | 5.5 | 6 | 17 | 17 | 36 | |||
4 | 1/2 | 34.5 | 19 | 5.5 | 6 | 22 | 17 | 54 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
TCRH4-1 |
TCRH4-2 |
TCRH6-1 |
TCRH6-2 |
TCRH8-1 |
TCRH8-2 |
TCRH8-3 |
TCRH10-2 |
TCRH10-3 |
TCRH10-4 |
Cargando…
Fluido Aplicable | Aire, agua, aceite |
Rango de temperatura de funcionamiento | Aire: -20 a 60°C Agua: 0 a 60°C Aceite: -20 a 60°C |
Presión máxima de funcionamiento | Se aplica a la presión máxima de funcionamiento de los tubos. |
Nivel de vacío operativo | -100 kPa |
A | Conectores |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente