(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controles de flujo - válvula con dial de ajuste

Controles de flujo - válvula con dial de ajuste

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Válvulas que permiten ajustar el caudal en el lado derecho y el lado izquierdo tick por tick.

Válvulas de control de caudal - Válvula con dial de ajuste: imagen relacionada
· Materiales
Válvulas de control de caudal - Válvula con dial de ajuste: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
SPJYS10
SPCNLH4
NBDY8

-

M5
Número de parteABEFHdJKL
TipoD
NBDY445.5178.111.6554.31216.230.8
645.5178.111.649.51216.230.8
85022.59.513.166.5151941
10582911.515.175202347
12582911.515.179202347
■Especificaciones
Fluido AplicableAire / N2 Gas / Vacío
Rango de temperatura de funcionamiento5 a 60°C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento0.7 MPa
Presión negativa-100 kPa
Presión de resistencia garantizada1.5 MPa

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NBDY4
NBDY6
NBDY8
NBDY10
NBDY12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de control de caudal - Válvula con dial de ajuste: imagen relacionada
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Características
· Características del caudal lineal proporcionales a las revoluciones de la aguja.
· La pantalla del dial facilita el control del valor del caudal.
· La pieza de montaje con giro de 360 ° proporciona un montaje libre
· La palanca de bloqueo deslizante proporciona un bloqueo fácil.
■PRECAUTIONS
· Válvulas de mariposa para controlar el caudal de los lados derecho e izquierdo.
· No aplicable como válvula de cierre que no requiere fugas.
· Fije el dial con la palanca de bloqueo deslizante después de ajustar el caudal.
· Apriete el tornillo de montaje a 0,8 Nm o menos.

Ejemplo

Válvulas de control de caudal - Válvula con dial de ajuste: imagen relacionada
 

Información básica

Fluido Aplicable Aire / Gas inerte Material de sellado Caucho Nitrilo Hidrogenado Velocidad de flujo de control(l/min) ::0.7
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::60 Rango de presión de operación(MPa) ::0.7
Tipo de tuerca de seguridad Palanca de bloqueo deslizante Tipo de articulación Acoplamiento de un toque en ambos lados Fluidos aplicables Bajo vacío

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm