(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo: codo de 90 grados, en miniatura

Controles de flujo: codo de 90 grados, en miniatura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Controlador de caudal de tamaño compacto destinado a evitar interferencias.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Válvulas de control de velocidad de flujo - 90 grados. Codo, miniatura: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno
Hilo: latón (niquelado)

Especificaciones

Número de parte-Nominal-Color
SPSNL4
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Número de parteNominalABC2ELlaves planas
H
Tamaño de la rosca
M
Masa (g)Max. par de apriete (Kg · cm)
TipoD
MNSPS4M315.79.930.58.0 8M3x0.583
M515.79.930.58.0 8M5x0.8812
6M516.79.930.510.4 8M5x0.810.4 12
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MNSPS4-M3
MNSPS4-M5
MNSPS6-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D
(mm)
Nominal del hilo M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D
(mm)
Nominal del hilo M

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de control de velocidad de flujo - 90 grados. Codo, miniatura: imagen relacionada

Información básica

Fluido Aplicable Químico Material del cuerpo Latón Forma del cuerpo principal Otros
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Tipo de perilla Con ranura para destornillador de punta plana
Tipo de tuerca de seguridad Tuerca hexagonal Tipo de articulación Ambos lados golpeados

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm