(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuje para conectar accesorios - tipo Y, roscado

Empuje para conectar accesorios - tipo Y, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Latón C36000 (Latón)
· Material de sellado: Caucho nitrilo
· Fluido compatible: Aire

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Tipo Y, roscado: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte
USRDS4-6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalABELlave inglesa HPRosca MÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
MSYL4M518.337.43.299.3M5x0.83.28.9
140.610R1/85.311.6
243.614R1/420.5
6M522.640.51111.4M5x0.83.212.9
143.711R1/812.615.2
246.714R1/423.1
347.717R3/835.2
8127.352.61314.2R1/820.723.3
255.114R1/427.9
356.117R3/836.2
10233.3564.21717R1/442.135.2
35817R3/846.940.8
12239.765.91920R1/442.353.7
367.919R3/859.5
470.921R1/258.774.9

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSYL4-1
MSYL4-2
MSYL4-M5
MSYL6-1
MSYL6-2
MSYL6-3
MSYL6-M5
MSYL8-1
MSYL8-2
MSYL8-3
MSYL10-2
MSYL10-3
MSYL12-2
MSYL12-3
MSYL12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124(R1/2)

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos de un toque - Tipo Y, roscado: imagen relacionada
Hilo: latón C36000 (latón)
: Niquelado electrolítico
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo C36000 Latón (Latón)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo
Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C