(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Latón C36000 (Latón)
· Material de sellado: Caucho nitrilo
· Fluido compatible: Aire
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza | — | Nominal | — | Color del cuerpo |
MSCNL6 UJDST8 | — | 1 | — | B |
Número de pieza | Nominal | A | B | C | Planos de llave H | Tamaño de rosca M | Área seccional efectiva (mm2 ) | Masa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
MSEFE | 4 | 1 | 17.1 | 16.3 | 9 | 10 | R1/8 | 4.4 | 6.5 |
2 | 17.1 | 19.3 | 14 | R1/4 | 14.5 | ||||
6 | M5 | 18.0 | 13.7 | 11.2 | 9 | M5 × 0.8 | 3.2 | 5 | |
1 | 18.0 | 16.9 | 10 | R1/8 | 8.5 | 7.5 | |||
2 | 18.0 | 19.9 | 14 | R1/4 | 15 | ||||
3 | 18.0 | 20.9 | 17 | R3/8 | 24 | ||||
8 | 1 | 23.6 | 17.5 | 13.6 | 10 | R1/8 | 15.0 | 8 | |
2 | 23.6 | 20 | 14 | R1/4 | 15 | ||||
3 | 23.6 | 21 | 17 | R3/8 | 23 | ||||
12 | 2 | 32.2 | 24.1 | 19.7 | 17 | R1/4 | 41.7 | 27 | |
3 | 32.2 | 23.6 | 17 | R3/8 | 42.6 | 28 | |||
4 | 32.2 | 26.6 | 21 | R1/2 | 44.5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MSEFE4-1 |
MSEFE4-2 |
MSEFE6-1 |
MSEFE6-2 |
MSEFE6-M5 |
MSEFE8-1 |
MSEFE8-2 |
MSEFE12-2 |
MSEFE12-3 |
MSEFE12-4 |
Cargando…
MJCNLS, MJELLS | Aparte de MJCNLS, MJELLS | ||
Fluido Aplicable | Aire comprimido | Agua | Aire comprimido |
Rango de temperatura de funcionamiento | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Presión máxima de funcionamiento | 1 MPa | 0.9 MPa | |
Nivel de vacío operativo | -100 kPa | - | -100 kPa |
Tipo | Acoplamientos de un toque | Material de sellado | Caucho nitrilo | Material de la porción del hilo | C36000 Latón (Latón) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Aire | Codos | Codo de 45 ° |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0::60°C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente