(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Filtra objetos extraños en el interior de la tubería. La rugosidad de la malla es seleccionable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza | — | Rugosidad de la malla |
SNTSK1S | — | 40 |
SNTSL2S | — | 100 |
Número de pieza | Rugosidad de la malla | A | D | L | L1 | L2 | L3 | (L4) | |
Tipo | N.º | ||||||||
SNTSK SNTSN | 1S | 40, 60, 80 100, 200 | 50.5 | 25.4 | 285 | 225 | 58 | 170 | 138.5 |
1.5S | 50.5 | 38.1 | 320 | 260 | 58 | 205 | 173.5 | ||
2S | 64 | 50.8 | 350 | 290 | 58 | 235 | 203.5 |
Aspereza | Tamaño de la malla del tamiz | Tejido | Diámetro del filamento | |
Vertical | Horizontal | |||
40 | 0.415 mm | Tejido liso | ⌀0.22 | ⌀0.22 |
80 | 0.198 mm | Tejido liso | ⌀0.14 | ⌀0.14 |
100 | 0.154 mm | Tejido liso | ⌀0.1 | ⌀0.1 |
200 | 0.077 mm | Tejido liso | ⌀0.05 | ⌀0.05 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SNTSK1S-[40,60,80,100,200] |
SNTSK1.5S-[40,60,80,100,200] |
SNTSK2S-[40,60,80,100,200] |
SNTSN1S-[40,60,80,100,200] |
SNTSN1.5S-[40,60,80,100,200] |
SNTSN2S-[40,60,80,100,200] |
Cargando…
Tipo | Tipo estándar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente