(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería sanitaria - Tapa de cubierta

Accesorios de tubería sanitaria - Tapa de cubierta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] · Una red de captura para accesorios de tubería sanitaria.

  • Componentes inCAD
Instalaciones de tuberías sanitarias - Tapa: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNGCNAcero inoxidable 316 L

Especificaciones

Número de pieza-Rugosidad de la malla
SNGCN1S-40
Número de piezaRugosidad de la mallaDd
TipoN.º
SNGCN1S40, 100, 2002923
1.5S4035.7
2S5347.8
[ ! ]A medida que el número de mallas es mayor, la malla se vuelve más fina.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
Rugosidad de la malla
AsperezaTamaño de la malla del tamizTejidoDiámetro del filamento
VerticalHorizontal
400.415mmTejido lisoØ0.22Ø0.22
AsperezaPrecisión de filtración nominalTejidoDiámetro del filamento
VerticalHorizontal
100180μTejido holandés lisoØ0.35Ø0.28
20075μTejido holandés lisoØ0.18Ø0.14

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNGCN1S-40
SNGCN1S-100
SNGCN1.5S-40
SNGCN1.5S-100
SNGCN2S-40
SNGCN2S-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRugosidad De Malla Medida nominal Diámetro exterior D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401.0S29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101001.0S29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401.5S40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101001.5S40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402.0S53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102002.0S53

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm