(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvulas de bola - compactas, latón, rosca PT, tipo pavo real

Válvulas de bola - compactas, latón, rosca PT, tipo pavo real

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Válvulas de bola compactas que permiten operaciones suaves de apertura / cierre debido al ligero par.

  • Componentes inCAD
Válvulas de bola compactas - Latón, PT roscado, tipo pavo real: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
BBPJ628
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteT
R(PT)
L
TipoNo.
BBPP11F1/843
22F1/4
33F3/8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBPP11F
BBPP22F
BBPP33F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/811F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/422F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/833F

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de bola compactas - Latón, PT roscado, tipo pavo real: Imagen relacionada
Especificaciones
Fluidos aplicablesAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 80˚C (sin congelación)
Presión de funcionamiento normal0,98 MPa
 

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola compactas Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Forma del cuerpo principal Tipo recto Material del cuerpo Latón Método de operación Manual
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Forma de la manija Tipo de manija de palanca Lado de control, tipo de conexión R (PT)
Longitud(mm) 43 Altura(mm) 28.5 Diámetro del mango(Ø) 40