(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Resorte (En línea)
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Fluido aplicable: Aceite
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de retención - hidráulica de aceite, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | Fluido Aplicable | Temperatura de funcionamiento | Presión máxima de funcionamiento |
BCKB | Cuerpo principal: acero | Mineral Común Aceite operacional | -10~60°C | 34,5 MPa |
Número de parte |
GBUCL10A |
Número de parte | Rc (PT) | Max. Fluir | B | C | G | Peso por volumen (g) | |
Tipo | No. | ||||||
BCKB | 8A | 1/4 | 19ℓ/min | 67 | 21 | 10.5 | 170 |
10A | 3/8 | 30ℓ/min | 70 | 25 | 12.5 | 260 | |
15A | 1/2 | 57ℓ/min | 87.5 | 32 | 16 | 510 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BCKB8A |
BCKB10A |
BCKB15A |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Primavera (en línea) | Fluido Aplicable | Aceite | Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Lado de suministro, tipo de conexión | Rc(PT) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente