(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Mangueras de conducto - ligeras

Mangueras de conducto - ligeras

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Mangueras de conducto - ligeras
  • Mangueras de conducto - ligeras

Las mangueras de ductos son excelentes en flexibilidad y peso liviano y, por lo tanto, funcionan bien en eficiencia operativa.

  • Componentes inCAD
Mangueras para conductos - Tipo ligero: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo de la manguera: PVC flexible / duro
Puño: PVC flexible
[M] Material: cuerpo de la manguera: polipropileno, alambre de acero duro
Puño: caucho sintético EPDM (gris claro)

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera
HOSSDR50-3.2
Número de parteLongitud de la manguera 0.1 m IncrementoDID de manguera (referencia) (mm)Pdd1d2E1E2Radio de curvatura admisible (mm)Masa de referencia
(kg/m)
TipoNominal
Tipo ligero
HOSEE
(Cuerpo de la manguera)
HOSEEK
(Puño de un extremo)
HOSEER
(Ambos extremos del puño)
380.5~50.044.537.39.24843388035380.295
500.5~30.060.250.61065.556.350.88235500.59
657262.41278.569638633650.655
7586.476.41392.583.276.29437750.785
9099.588.913.5106.596.989.29940900.95
100112.2101.615119.8109.6101.6110421001.03
1250.5~20.0138.7125.921146.3135128142501251.355
150164.8152.420173.3160152160701501.68
■ Característica: Al ser excelente en flexibilidad y peso ligero, mejora la eficiencia operativa. Fácil de cortar y montar.
Número de parteLongitud de la manguera 0.1 m IncrementoDID de manguera (referencia) (mm)Pdd1d2E1E2Radio de curvatura admisible (mm)Masa de referencia
(kg/m)
TipoNominal
Flexible
HOSSD
(Cuerpo de la manguera)
HOSSDK
(Puño de un extremo)
HOSSDR
(Ambos extremos del puño)
380.5~5.0
* Longitud con manguera extendida.
42.0 35.0 10.5 47.7 44.0 38.0 7035300.15
5058.0 50.0 12.3 64.0 56.8 50.8 7035400.2
6572.0 63.0 14.0 78.0 69.5 63.5 7635550.255
7581.0 71.0 15.7 88.0 82.5 76.5 8540600.28
9094.0 83.0 15.7 100.0 95.9 88.9 9545700.33
100108.0 97.0 17.0 115.5 108.6 101.6 9545800.4
125135.0 123.0 18.5 140.5 134.0 127.0 95451000.58
150158.0 145.0 22.5 166.0 160.4 152.4 113501200.725
[ ! ]La longitud de la manguera se refiere a la longitud cuando la manguera se estira sin carga de tracción.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSEE38-[0.5-50/0.1]
HOSEE50-[0.5-30/0.1]
HOSEE65-[0.5-30/0.1]
HOSEE75-[0.5-30/0.1]
HOSEE90-[0.5-30/0.1]
HOSEE100-[0.5-30/0.1]
HOSEE125-[0.5-20/0.1]
HOSEE150-[0.5-20/0.1]
HOSEEK38-[0.5-50/0.1]
HOSEEK50-[0.5-30/0.1]
HOSEEK65-[0.5-30/0.1]
HOSEEK75-[0.5-30/0.1]
HOSEEK90-[0.5-30/0.1]
HOSEEK100-[0.5-30/0.1]
HOSEEK125-[0.5-20/0.1]
HOSEEK150-[0.5-20/0.1]
HOSEER38-[0.5-50/0.1]
HOSEER50-[0.5-30/0.1]
HOSEER65-[0.5-30/0.1]
HOSEER75-[0.5-30/0.1]
HOSEER90-[0.5-30/0.1]
HOSEER100-[0.5-30/0.1]
HOSEER125-[0.5-20/0.1]
HOSEER150-[0.5-20/0.1]
HOSSD38-[0.5-5/0.1]
HOSSD50-[0.5-5/0.1]
HOSSD65-[0.5-5/0.1]
HOSSD75-[0.5-5/0.1]
HOSSD90-[0.5-5/0.1]
HOSSD100-[0.5-5/0.1]
HOSSD125-[0.5-5/0.1]
HOSSD150-[0.5-5/0.1]
HOSSDK38-[0.5-5/0.1]
HOSSDK50-[0.5-5/0.1]
HOSSDK65-[0.5-5/0.1]
HOSSDK75-[0.5-5/0.1]
HOSSDK90-[0.5-5/0.1]
HOSSDK100-[0.5-5/0.1]
HOSSDK125-[0.5-5/0.1]
HOSSDK150-[0.5-5/0.1]
HOSSDR38-[0.5-5/0.1]
HOSSDR50-[0.5-5/0.1]
HOSSDR65-[0.5-5/0.1]
HOSSDR75-[0.5-5/0.1]
HOSSDR90-[0.5-5/0.1]
HOSSDR100-[0.5-5/0.1]
HOSSDR125-[0.5-5/0.1]
HOSSDR150-[0.5-5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Diámetro exterior D
(φ)
I.D.
(φ)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Max. Presión permitida (por debajo de la temperatura ambiente)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Presencia de brazalete Longitud de la manguera
(m)
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro44.537.3-10~500.0638No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro60.250.6-10~500.0650No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro7262.4-10~500.0665No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro86.476.4-10~500.0675No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro99.588.9-10~500.0690No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro112.2101.6-10~500.06100No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro138.7125.9-10~500.06125No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro164.8152.4-10~500.06150No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro44.537.3-10~500.0638Proporcionado (un lado)0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro60.250.6-10~500.0650Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro7262.4-10~500.0665Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro86.476.4-10~500.0675Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro99.588.9-10~500.0690Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro112.2101.6-10~500.06100Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro138.7125.9-10~500.06125Proporcionado (un lado)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro164.8152.4-10~500.06150Proporcionado (un lado)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro44.537.3-10~500.0638Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro60.250.6-10~500.0650Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro7262.4-10~500.0665Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro86.476.4-10~500.0675Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro99.588.9-10~500.0690Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro112.2101.6-10~500.06100Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro138.7125.9-10~500.06125Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

[PVC] PVC blando y duro164.8152.4-10~500.06150Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro42.035-20~800.00230No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro58.050-20~800.00240No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro7263-20~800.00255No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro8171.0-20~800.00260No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro9483-20~800.00270No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro108.097.0-20~800.00280No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro135.0123.0-20~800.002100No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro158145.0-20~800.002120No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro42.035-20~800.00230Proporcionado (un lado)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro58.050-20~800.00240Proporcionado (un lado)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro7263-20~800.00255Proporcionado (un lado)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro8171.0-20~800.00260Proporcionado (un lado)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro9483-20~800.00270Proporcionado (un lado)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro108.097.0-20~800.00280Proporcionado (un lado)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro135.0123.0-20~800.002100Proporcionado (un lado)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro158145.0-20~800.002120Proporcionado (un lado)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro42.035-20~800.00230Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro58.050-20~800.00240Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro7263-20~800.00255Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro8171.0-20~800.00260Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro9483-20~800.00270Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro108.097.0-20~800.00280Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro135.0123.0-20~800.002100Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

[Polipropileno] Polipropileno, alambre de acero duro158145.0-20~800.002120Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Propiedades Estándar Fluido Aplicable Aire

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm