(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Sopladores de alta presión

Sopladores de alta presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sopladores de alta presión
  • Sopladores de alta presión
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La boquilla dedicada al soplador (AFTBA) se agrega a la línea de productos.

  • Componentes inCAD
Turbo soplador: imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
VBYE
Número de piezaEtapasVoltaje de la fuente de alimentación
(V)
Frecuencia (Hz)Características de succiónCaracterísticas de descargaVolumen máximo de aire
(m3 /minuto)
dB de ruido
(A)
Corriente de arranque
(A)
Masa
(kg)
CalificadoMáx.Máx.
TipoVolumen de aire (m3 /minuto)Presión estática (kPa)Presión estática (kPa)Salida (kW)Corriente (A)Presión estática (kPa)Salida (kW)Corriente (A)
VBYETrifásico200500.94.49.70.351.810.20.381.91.75817,4 (50 Hz)19
601.34.412.30.532.212.70.562.32.06216,7 (60 Hz)
VBYG501.26.511.50.633.012.30.73.22.66322 (50 Hz)23
602.05.913.30.903.713.50.93.73.16620 (60 Hz)
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VBYE
VBYG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Detalle del valor de ruido (50 Hz / 60 Hz)
(dB)
Volumen de aire máximo 60 Hz
(m3/min)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.63.1

Cargando…

  1. 1

Más información

Turbo soplador: imagen relacionada
Turbo soplador: imagen relacionada
* Para boquillas de soplador (AFTBA), consulte haga clic aquí .
■ Rango de funcionamiento posible

Ejemplo

Turbo Blower: imagen relacionada
 

Información básica

Soplador de flujo máximo (50 Hz/60 Hz)(m3 / min) Trifásico 200 V

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm